FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne .
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne 10GLR.
Cette image concerne .

Ubiquiti UF-SM-10G-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G

#111920
#111920

Semtech DFB ≤1W LC Duplex SMF

33,60 € TTC
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
2.8K Vendus
36 Commentaires
5 Questions
2219 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 30 sept., 2024
614 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Ubiquiti UF-SM-10G-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Ubiquiti UF-SM-10G-I supporte jusqu'à 10km de longueur de liaison sur une fibre SMF duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472. Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique est adapté à l'Ethernet 10GBASE, au réseau sans fil 4G et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, y compris des applications en extérieur.

Spécifications
Ubiquiti Compatible
UF-SM-10G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Connecteur
LC duplex
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Distance de Transfert
10km
Budget de Puissance
4.4dB
Sensibilité du Récepteur
-12.6dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les centres de données
Avec une faible consommation de 1W, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Performance et qualité de pointe pour 10G
Intégrant la puce Semetch, l'émetteur-récepteur SFP 10G offre des performances élevées et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 10G.
Puce Semtech
Transmission stable
≤1W
Faible consommation d'énergie
Multi-taux
Plus large applicabilité
Excellence sur mesure avec le boîtier TO-Can

Doté d'un boîtier TO, l'émetteur-récepteur présente une grande fiabilité, une bonne étanchéité à l'air et une bonne dissipation de la chaleur, ce qui le rend adapté aux environnements industriels.

Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques.
Optical Spectrum Test
1310nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Assurez une connectivité transparente pour votre réseau

L'émetteur-récepteur peut être reconfiguré par FS BOX pour fonctionner avec différentes marques, offrant ainsi des options de connectivité flexibles et personnalisables pour divers environnements réseau.

Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Type de Câble
SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF
MMF/SMF
Puissance d'Émission
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consommation d'Énergie
<1W
<2.5W
<1.8W
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
35
1
0
0
0

J***n

Singapore

30/11/2023
5.0
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***o

Singapore

16/11/2023
5.0
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

T***y

United States

04/11/2023
5.0
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation