J9150A-I HPE ProCurve compatible SFP+ transceiver supports up to 400m link lengths over OM4 MMF (300m over OM3 MMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![J9150A-I HPE ProCurve Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230904094521vekole.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![J9150A-I HPE ProCurve Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230904094521vekole.jpg)
![J9150A-I HPE ProCurve Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191744180254dj.jpg)
![J9150A-I HPE ProCurve Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174418jfgpil.jpg)
![J9150A-I HPE ProCurve Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174418qejsko.jpg)
![J9150A-I HPE ProCurve Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023071917441830m0kx.jpg)
J9150A-I HPE ProCurve Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 4G
#111933
#111933
33,60 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
895 Vendus
19 Commentaires
7 Questions
Compatible :
Précommande, Expédié avant 11 oct., 2024
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
J9150A-I HPE ProCurve Compatible Module SFP+10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, Industrial, DOM)
Specifications
HPE ProCurve Compatible
J9150A-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
300m@OM3/400m@OM4
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6~ -1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
5dB
Receiver Overload
> -1dBm
Typical Power Consumption
≤0.5W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
50/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230609121449iys77z.jpg)
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
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
-40~85°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Cable Type | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Power Consumption | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Matching Cables (2)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Product Recommendation (1)Radiator (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
19
0
0
0
0
C***y
United States
18/01/2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)K***h
United States
15/01/2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)S***E
Martinique
12/12/2023
Fonctionne très bien sur carte Broadcom P210P. Excellent produit !
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation