Le FOFI-201 est un type d'identificateur de fibre optique de haute qualité capable d'indiquer la direction du signal dans la fibre sans perturber le trafic, et il est adapté aux fibres d'un diamètre de 0,25mm/0,9mm/3,0mm, et ne requiert aucun remplacement du bloc de serrage, plus pratique.
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/11188.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.main.jpg)
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.B.jpg)
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.C.jpg)
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.D.jpg)
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.E.jpg)
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.F.jpg)
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.G.jpg)
![Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 Cette image concerne FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.H.jpg)
Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201
Identificateur de Fibre Optique Monomode FOFI-201 sans Localisateur Visuel de Défaut
Soutenir la détection des signaux optiques sans perturber le trafic
Sans besoin de remplacer le bloc de serrage, plus pratique que d'autres
Garantie d'un an et intervalle d'étalonnage recommandé
Rainure de Test de Fibre
Adapté à la fibre de 0.25, 0.9, 2.0, 3.0mm
Identifier le Déclencheur de Test
Ouvrez-le, puis vous pouvez lancer votre test
Rainure de Carte de Batterie
Alimenté par 2 piles alcalines 1.5V AA
L'Identificateur de Fibre Optique est un outil essentiel pour la maintenance de fibre pendant la maintenance, l'installation, le câblage et la récupération. Il est utilisé pour l'identification des fibres non destructive.
Le signal audio fixe 270Hz, 1KHz et 2KHz utilisé pour trouver la fibre spécifique rapidement quand il y a tant de fibres dans le centre de données.
L***n
Singapore
R***n
Australia
J***g
United States