Brocade 10G-SFPP-BXU-20K-I Compatible SFP+ transceiver supports up to 20km over OS2 SMF via an LC simplex connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber,the one transceiver transmits a 1270-nm channel and receives a 1330-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1330-nm wavelength and receives a 1270-nm signal.
Le SFP-10G-BX-I est destiné à une plage de températures de fonctionnement industrielle et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, Ethernet 10G, SONET OC-192/SDH et Fibre Channel, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade 10G-SFPP-BXU-20K-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX20-U 1270nm-TX/1330nm-RX 20km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G
#111842
#111842
68,40 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX-I
11 Vendus
41 Commentaires
4 Questions
Types de Module :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 sept., 2024
46 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade 10G-SFPP-BXU-20K-I Compatible 10GBASE-BX20-U SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Brocade Compatible
10G-SFPP-BXU-20K-I
Nom du Fournisseur
FS.COM
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Maxi.
20km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6~3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Budget de Puissance
8.4dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤ 1.5W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
1270nm/1330nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Application (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
41
0
0
0
0
B***t
Spain
10/03/2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
France
31/01/2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***e
France
29/01/2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation