Brocade 10G-SFPP-BXU-I L'émetteur-récepteur SFP+ compatible prend en charge jusqu'à 10 km sur OS2 SMF via un connecteur LC simplex. Cet émetteur-récepteur BiDi SFP+ 10G, doté d'une transmission de données sur un seul brin de fibre, l'un des émetteurs-récepteurs transmet un canal de 1 270 nm et reçoit un signal de 1 330 nm, tandis que l'autre optique BiDi SFP+ transmet à une longueur d'onde de 1 330 nm et reçoit un signal de 1 330 nm. Signal de 1270 nm.
Le SFP-10G-BX-I est destiné à une plage de températures de fonctionnement industrielle et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, Ethernet 10G, SONET OC-192/SDH et Fibre Channel, etc.
![Brocade 10G-SFPP-BXU-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX10-U 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221021154843xia0ro.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade 10G-SFPP-BXU-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX10-U 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021154843xia0ro.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-BXU-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX10-U 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021154843c33ib8.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-BXU-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX10-U 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210211548432shcee.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-BXU-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX10-U 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021154843k24d6q.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-BXU-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX10-U 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210211548436mhzkv.jpg)
Brocade 10G-SFPP-BXU-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX10-U 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G
#111841
#111841
63,60 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX-I
66 Vendus
24 Commentaires
7 Questions
Types de Module :
180 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Brocade 10G-SFPP-BXU-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX10-UModule(SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Brocade Compatible
10G-SFPP-BXU-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
11.3168Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Budget de Puissance Maxi.
9dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤ 1W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
1270nm/1330nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Application (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
24
0
0
0
0
R***e
Netherlands
18/03/2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***t
Spain
10/03/2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
France
31/01/2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation