The SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
![Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM Double Débit Personnalisé Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113225cind4g.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM Double Débit Personnalisé Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113225cind4g.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM Double Débit Personnalisé Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051132188aqhom.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM Double Débit Personnalisé Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.D.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM Double Débit Personnalisé Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.C.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM Double Débit Personnalisé Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.E.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM Double Débit Personnalisé Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822170358va2f8c.jpg)
Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM Double Débit Personnalisé
Hot #111414
Hot #111414
46,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GMSR-85
1K Vendus
36 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
971 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
1417 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Customized 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Transceiver for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-25GMSR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2dB
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306081158340ra2nv.jpg)
Voir plus
Caractéristiques
Mettez votre réseau à niveau un site à la fois
Mettez un seul site à niveau avec un équipement 100G, tout en le connectant aux sites 25G existants..
Connectez les nouveaux sites 100G aux sites 25G existants
Utilisez pleinement la bande passante de vos ports 100G
Réutilisation des optiques 25G dans les nouveaux ports 100G
Personnalisation des émetteurs-récepteurs pour une compatibilité totale
Configuration avec FS BOX ou Coding Board et tests dans l'environnement du switch ciblé pour une interopérabilité de haute performance.
Marques compatibles personnalisées
Testé à 100 % sur les appareils hôtes
Service d'étiquetage personnalisé en ligne adapté à vos besoins
Etiquettes personnalisées pour une identification facile facilitant la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les types d'étiquettes
Étiquettes colorées, noires et blanches ou neutres
Remplir les détails de l'étiquette
Logo de la marque, P/N, S/N, nom du fournisseur
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques
Test du spectre optique
Aucune perte de paquets & CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
0~70°C
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Une connectivité sans faille pour votre réseau
Reconfigurer l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueurs d'Onde Centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 à 25G 100m@OM3 à 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Média | MMF | MMF | SMF | SMF |
Technologie d'Emballage | Emballage COB | Emballage COB | Emballage BOX | Emballage BOX |
Puce | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de Données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de Données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de Données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de Données |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
36
0
0
0
0
Y***e
France
18/08/2024
Compatible with Intel E810-XXVAM2 network card (#147578)
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***t
Canada
22/08/2023
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
Cheers
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***m
New Zealand
12/06/2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation