FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.

Module Optique Compatible avec Arista Networks QDD-400G-SR8 QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF, Supporte 2 x 200G-SR4 et 8 x 50G-SR

Hot #110528
Hot #110528

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10W MTP-16 MMF

238,80 € TTC
FS P/N: QDD-SR8-400G
502 Vendus
21 Commentaires
13 Questions
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
267 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Essai Gratuit du Produit
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Module Optique QDD-400G-SR8 Compatible avec Arista Networks QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Le module 400GBASE-SR8, connecteur MTP/MPO-16, jusqu'à 100m sur fibre multimode OM4 parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et au standard 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés au sein de l'appareil. Il peut prendre en charge 2× 200G-SR4 et 8× 50G-SR.


Note : Le numéro de référence passe de QSFPDD-SR8-400G à QDD-SR8-400G, mais le produit est le même. Seul le numéro de référence a été modifié.

Spécifications
Arista Networks Compatible
QDD-400G-SR8
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3/100m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-16 (APC)
Média
MMF
Type d'Émetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-6~4dBm
Puissance RX
-7.9~4dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Modulation
8x 50G PAM4
Consommation Électrique
≤10W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
No
Taille du Cœur
50/125µm
Technologie de l'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans

Programme de Test de Qualité

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Programme de Test de Qualité

Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Puce Inphi DSP intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une vitesse élevée et une faible consommation dans les liaisons 400G.
Puce Inphi DSP
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation Énergétique
400Gbps
Bande Passante Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir une optique fiable et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets ni CRC
Test TDECQ
1.68dB
Test de Taux d'Erreur sur les Bits
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Activez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour fonctionner avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
Distance de Transfert (Maxi.)
70m/100m@MMF
100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤12W
≤10W
≤10W
≤12W
≤12W
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Protocoles
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
400G vers 8x50G Breakout
Centre de Données
400G vers 8x50G Breakout
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
Centre de Données
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (13)CMIS4.0 (3)Application (1)Connector Cleaning (1)Connectors (1)DSP (1)Matching Cables (1)Modulation (1)Optical Signal (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
21
0
0
0
0

S***r

United States

10/11/2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

E***s

United States

02/11/2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

C***s

Canada

30/05/2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation