FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

3m (10ft) Cisco QDD-400-CU3M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP-DD 400G

Hot #106085
Hot #106085

≤0.1W 55mm Twinax PAM4

214,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-PC03
275 Vendus
7 Commentaires
17 Questions
5 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco QDD-400-CU3M Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (3-mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)

Le câble DAC QSFP-DD 400G permet principalement les liaisons 400G à large bande passante et supporte le débit d'Ethernet 400G. Il fournit une solution de connexion directe en cuivre QSFP-DD vers QSFP-DD. Ils s'adaptent aux liaisons très courtes et offrent une méthode économique pour établir une liaison 400-Gigabit entre les ports QSFP-400G des switchs/routeurs dans les racks et entre les racks adjacents.

Spécifications
Cisco Compatible
QDD-400-CU3M
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Rayon de Courbure Minimum
55mm
Fil AWG
28AWG
Longueur de Câble
3m (9.84ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
MTBF
≈50 Million d'Heures
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
400G Ethernet

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabits entre des ports QSFP-DD-400G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
55mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (17)Cable Length (2)Compatibility (2)Matching Product (2)Application (1)Backward Compatible (1)Breakout Cables (1)Cisco Series (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperate with SR10 (1)Matching Cables (1)Nexus Series (1)Wire AWG (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
0
0
0
0

C***k

United States

21/11/2023
5.0
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***n

United States

16/11/2023
5.0
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

G***o

United States

21/12/2021
5.0
good,things
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation