Le module 400GBASE-FR4 permet des longueurs de liaison allant jusqu'à 2km avec des connecteurs LC duplex. Il est conforme aux normes IEEE 802.3bs, à la spécification 400GBASE-FR4 du groupe MSA 100G Lambda et 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur quatre longueurs d'onde optiques de grille CWDM. Le multiplexage et démultiplexage des quatre longueurs d'onde sont gérés au sein du dispositif.
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119161811yst8nj.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119161811yst8nj.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119161811l6zvze.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105878.1631692561181.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105878.1631692561534.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105878.1631692561307.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119161101sj2i3m.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105878.1631692562239.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119161101ls36lp.jpg)
Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF
Hot #105878
Hot #105878
790,80 € TTC
FS P/N: QDD-FR4-400G
362 Vendus
19 Commentaires
15 Questions
Transceiver Models :
219 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
37 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 1 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks QDD-400G-FR4 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Juniper Compatible
QDD-400G-FR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Longueur d'Onde
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distance de Transfert Maxi.
2km
Connecteur
LC Duplex (UPC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
CWDM EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-3.3~3.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -7.3dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
3.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 12W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Ans
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210111706478lohxs.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 400G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 400G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230625151520m8bbsi.jpg)
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 2km@SMF | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤12W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤12W |
Type de Transmetteur | CWDM EML | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | EML |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données | Centre de Données 400G vers 8x50G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (15)Specification (3)Compatibility (2)Connectors (1)Modulation (1)Optical Signal (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
19
0
0
0
0
H***z
Australia
20/10/2023
Every Module works fine without any error.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)w***r
Singapore
19/10/2023
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)R***d
Australia
13/06/2023
Wow, thank you so much! Your customer service has been simply the best from the beginning!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation