FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.
Cette image concerne QSFP-LOOP-40G.

Cisco QSFP-40G-LB Compatible Module de Test Loopback Passif QSFP+ 40G

Hot #105545
Hot #105545

QSFP+ Centre de Données

31,20 € TTC
FS P/N: QSFP-LOOP-40G
707 Vendus
22 Commentaires
3 Questions
20 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco Compatible Module de Test de Loopback Passif QSFP+ 40G

Le module de loopback est un module de loopback 40Gbps Quad Small Form Factor Pluggable QSFP+ permettant de tester les ports des émetteurs-récepteurs QSFP+ sur les cartes hôtes/systèmes. En remplaçant un émetteur-récepteur QSFP+ complet, le loopback électrique fournit une méthode rentable pour les tests QSFP+


Note : Le FS P/N a changé de QSFP-LB à QSFP-LOOP-40G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LOOP-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
40Gbps
Attenuation
0dB
Consommation d'Énergie
0W
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compliant,SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fiber Channel
Application
Test des Ports QSFP+, Test des Systèmes au Niveau de la Carte
Le FS P/N a changé de QSFP-LB à QSFP-LOOP-40G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.::[[[;

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Module Loopback 40G QSFP+ pour les Tests
Ce câble de loopback passif QSFP+ 40G à profil bas présente des caractéristiques de perte d'insertion (atténuation) typiques de seulement 0 dB, ne consommant pas plus de 0,0 Watt pendant le processus de test.
Consommation d'Énergie
0W
Atténuation
0dB
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Pour des Tests de Port Plus Faciles et Efficaces
Par rapport au test de loopback traditionnel où les modules sont connectés à des cavaliers, les modules de loopback sont plus simples et plus efficaces, permettant de vérifier l'état de fonctionnement du port en branchant simplement le module.
Aucune Restriction de Compatibilité
Le module loopback est compatible avec tous les ports QSFP+ et peut être utilisé pour les tests de commutateurs, routeurs et autres équipements, ainsi que pour les validations de R&D et les analyses de terrain.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.7
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    16
    5
    1
    0
    0

    S***r

    United States

    17/08/2020
    5.0
    Very powerful loopback modules. These modules came in time with a secure package. I have used them in testing 40G QSFP ports on my cisco switches and I admit it is a great way to test QSFP connectivity on cisco switches. I’m quite satisfied with them.
    Achat Vérifié
    Utile (9)
    Commentaire (0)

    G***r

    United States

    09/08/2020
    5.0
    I’d like to give these loopback modules five stars because they really bring me a very good user experience. If I have other needs, I will still choose FS. They do a good job.
    Achat Vérifié
    Utile (10)
    Commentaire (0)

    K***n

    Australia

    02/05/2017
    5.0
    The items I ordered arrived very quickly and work perfectly. I will be using Fiberstore as my primary fiber network resource from now on.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation