The QSFP28 module provides 100GBase-LR4 throughput up to 10km over a standard pair of single mode fiber (SMF) with duplex LC connectors. This transceiver is compliant with IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 and SFF-8636 standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G telecom connections, data center, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layers, campus networks etc.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR4-100G to QSFP-LR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Palo Alto Networks PAN-QSFP28-100GBASE-LR4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Palo Alto Networks PAN-QSFP28-100GBASE-LR4 Compatible 100GBASE-LR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 3.5W
MTBF > 5,000,000 heures
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté à la télécom 100G, aux centres de données, au réseau informatique de haute qualité et au réseau du campus
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Longueurs d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 10km | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Technologie de Montage | BOX | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Broadcom | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Application | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE |
A***d
United States
E***t
United States
J***i
United States
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!