This Arista Networks SFP-25G-BD-40 compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm-TX/1270nm-RX via an LC simplex connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista Networks SFP-25G-BD-40 Compatible Module SFP28 25GBASE-BX40-D 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF
#102983
#102983
502,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX40
16 Vendus
6 Commentaires
7 Questions
Transceiver Models :
67 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Networks Compatible 25GBASE-BX40-D SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-18dBm
Powerbudget
18dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
1.2W
Extinction Ratio
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Supported @ 40km, Not Supported @ 30km
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Matched Attenuator (2)Application Environment (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
W***r
United States
08/05/2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)D***y
United States
21/04/2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)C***e
Denmark
20/01/2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation