This SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nm-TX/1310nm-RX via an LC simplex connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 5G Personnalisé
#100166
#100166
514,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
39 Vendus
7 Commentaires
5 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Test Tool (Optional):
Fiber optic testing cable
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
25GBASE SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25G-BX40-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DML BiDi
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-18dBm
Powerbudget
18dB
Receiver Overload
-6dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
4dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not support
Protocoles
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
2
1
0
0
L***k
Netherlands
05/03/2023
Lots of delivery options which was helpful.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)G***n
United States
20/01/2023
well packaged and in perfect condition upon arrival
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)P***e
United States
04/11/2022
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation