FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-SFP25G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP25G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP25G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP25G-40S.

HW CWDM-SFP25G-1370-30 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1370nm 30km DOM LC Duplex SMF

#100159
#100159

Macom EML BOX ≤1.5W ITU LC Duplex

454,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP25G-40S
90 Vendus
78 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 14 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW CWDM-SFP25G-1370-30 Compatible Module SFP28 25G CWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1370nm, 30km, LC, DOM)

Le HW CWDM-SFP25G-1370-30 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-CWDM jusqu'à 30km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1370nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.

Spécifications
HW Compatible
CWDM-SFP25G-1370-30
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1370nm
Distance de Transfert Maxi.
30km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DML CWDM
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -19dBm
Consommation d'Énergie
1.5W
Rapport d'Extinction
4dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
CDR
TX et RX
Budget de Puissance
19dB
Fonction FEC
Supporté @ 40km, Non Supporté @ 30km
Protocoles
MSA Compatible, CPRI, eCPRI

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Certifié dans des Appareils Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque module est soumis à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité et la connectivité des liaisons 25G multiplexés pour l'Interconnexion des Centres de Données.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
78
0
0
0
0

T***r

United States

26/09/2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)

T***r

United States

26/09/2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)

T***r

United States

26/09/2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation