Le FS Mellanox Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-CWDM jusqu'à 30km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1330nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS Mellanox Compatible Module SFP28 25G CWDM 1330nm 30km DOM LC Duplex SMF
#100145
#100145
454,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP25G-40S
58 Vendus
78 Commentaires
2 Questions
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Mellanox Compatible Module SFP28 25G CWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1330nm, 30km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP25G-30S
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1330nm
Distance de Transfert Maxi.
30km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DML CWDM
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -19dBm
Consommation d'Énergie
1.5W
Rapport d'Extinction
4dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
CDR
TX et RX
Budget de Puissance
19dB
Fonction FEC
Supporté @ 40km, Non Supporté @ 30km
Protocoles
MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Certifié dans des Appareils Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque module est soumis à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité et la connectivité des liaisons 25G multiplexés pour l'Interconnexion des Centres de Données.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
78
0
0
0
0
T***r
United States
26/09/2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)T***r
United States
26/09/2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)T***r
United States
26/09/2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation