Juniper Networks SFP28-25G-BX-40-I compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit un débit de 25GBase-BX jusqu'à 40 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm-TX/1270 nm-RX via un connecteur LC simplex. L'unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour Ethernet 25G, télécommunications et centres de données, adaptée aux déploiements extérieurs et intérieurs. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks SFP28-25G-BX-40-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF
#100099
#100099
514,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
50 Vendus
10 Commentaires
6 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks SFP28-25G-BX-40-I Compatible 25GBASE-BX40-D SFP28 Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, Industriel, DOM)
Specifications
Juniper Networks Compatible
SFP28-25G-BX-40-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distance
40km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
APD
TX Power
0~6dBm
Receiver Sensitivity
<-18dBm
Powerbudget
18dB
Receiver Overload
-6dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
4dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supported
Protocols
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Application Environment (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
1
1
0
0
J***n
Australia
13/06/2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)L***r
United Kingdom
24/03/2023
Item arrived on time and was exactly what was ordered
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)I***a
Australia
09/03/2023
Smoothly purchase process!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation