Contexte
Notre client fournit actuellement un réseau central de données lié à un projet de réseau convergent Microsoft Storage Spaces Direct (S2D). Il y a 120 machines virtuelles (VM) (principalement des contrôleurs de domaine, des serveurs de fichiers et des serveurs de terminaux) utilisées par 600 employés, et le trafic de migration s'effectue en direct parmi ces hôtes hyper-v.
Défi
Le trafic de Storage Spaces Direct (S2D) pour quatre VM est d'environ 50TB au total. Chaque VM nécessite 4 liens vers le commutateur. Par conséquent, le commutateur doit être très sollicité en termes de débit, de capacité de commutation et de latence.
Le trafic proviendra de 4 hôtes virtuels avec un mélange de trafic de stockage (Microsoft S2D), de trafic de gestion, de trafic de sauvegarde et de réseau inter-VM client. La haute disponibilité est essentielle, de sorte que chaque hôte aura au moins une connexion à chacun des deux commutateurs.
La gestion et le trafic de sauvegarde nocturne doivent être aussi pris en compte. Les commutateurs doivent répondre aux besoins élevés en matière de traitement des données et la connexion inter-switch doit être correctement planifiée pour assurer un trafic normal.
Solution
Le commutateur FS S5850-48S6Q offre une capacité de 1,44Tbps, un débit de 1071,43Mpps et une latence de 612ns, ce qui peut satisfaire la demande totale de 50Tb.
Seize liaisons 10G (quatre par serveur) sont établies entre les commutateurs et les serveurs équipés de cartes réseau 10G. Comme chaque hôte est connecté à deux commutateurs redondants, le MLAG est déployé, ce qui fait que les deux commutateurs indépendants agissent comme un seul commutateur logique.
Le LACP est configuré entre deux commutateurs S5850-48S6Q par 2 câbles DAC 40G QSFP, principalement dans le but d'assurer une redondance en cas de défaillance d'un des commutateurs.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20190720/15635954075d32928f9164d2.17213786.jpeg)
Conclusion
Il s'agit de la mise en réseau du noyau du centre de données, plutôt que de la mise en réseau du client, ce qui pose des exigences élevées aux commutateurs réseau. Le commutateur FS S5850-48S6Q offre à la fois les caractéristiques et fonctions souhaitées et un prix avantageux, ce qui en fait une option hautement disponible qui répond parfaitement à la demande du client et dont les coûts restent inférieurs au budget.
Ressource Connexe
Une entreprise informatique passe au réseau sans fil Wi-Fi 6 pour desservir 1 000 employés
Considérant que l'entreprise est en pleine croissance, la société a voulu mettre en place un lieu de travail sans fil sûr et efficace en modernisant son réseau au sein d'un bâtiment de 5 étages où seront accueillis jusqu'à 1000 employés à l'avenir.