Contexte
Il est incontestable que la technologie DWDM a été la solution utilisées dans la transmission de longue distance préférée des entreprises à cause de ses avantages uniques tels que l'augmentation de la bande passante et l'utilisation maximale de la fibre. NEC, l'un de nos clients, avait besoin d'une solution DWDM pour atteindre une transmission de données 10G qui permet l'expansion du réseau sur trois sites.Le client souhaitait déployer un réseau DWDM comprenant trois liaisons : 16,8 km du site A au site B, 26,05 km du site B au site C et 42,85 km du site A au site C. Sans aucune information sur la perte de liaison réelle, il fallait que l'ensemble du câblage réponde aux besoins actuels et futurs. De plus, le client se demandait où placer le EDFA puisqu'il n'y avait pas d'électricité sur le site B.Solution
Défi
Le client souhaitait déployer un réseau DWDM comprenant trois liaisons : 16,8 km du site A au site B, 26,05 km du site B au site C et 42,85 km du site A au site C. Sans aucune information sur la perte de liaison réelle, il fallait que l'ensemble du câblage réponde aux besoins actuels et futurs. De plus, le client se demandait où placer le EDFA puisqu'il n'y avait pas d'électricité sur le site B.
Solution
Deux paires de Mux/Demux DWDM 16CH sont déployées sur 42,85 km de transmission longue distance entre le site A et le site C. Dans une perspective d'expansion future du réseau, 8 canaux sont réservés pour une transmission future entre deux sites.
Comme il n'y a pas de courant sur le site B et qu'il y a une grande perte de fibres optiques pendant la transmission, des EDFA sont utilisées sur les sites A et C. En introduisant le préamplificateur sur le côté émetteur de l'extrémité de la fibre, les signaux optiques sont amplifiés.
Sur le site B, les atténuateurs optiques sont placés de manière à ce que le signal transmis par le commutateur soit homogène avec le signal du site A au site C pour niveler le gain de l'EDFA. De plus, des atténuateurs sont utilisés derrière les OPAs, ce qui permet de maintenir la valeur TX de l'émetteur-récepteur DWDM 10G sur une portée adéquate.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20190719/20190719113638_381.jpg)
Conclusion
Dans ce cas, FS a conçu une solution de réseau DWDM évolutive qui répond à la demande d'expansion du client. Il existe beaucoup d'autres cas où FS a aider ses clients à construire un réseau efficace avec la solution DWDM. Les experts de FS se sont engagés à fournir la solution parfaite pour votre centre de données en fonction de votre environnement spécifique.
Ressource Connexe
Une entreprise informatique passe au réseau sans fil Wi-Fi 6 pour desservir 1 000 employés
Considérant que l'entreprise est en pleine croissance, la société a voulu mettre en place un lieu de travail sans fil sûr et efficace en modernisant son réseau au sein d'un bâtiment de 5 étages où seront accueillis jusqu'à 1000 employés à l'avenir.