Plataforma de Gestión AmpCon™-T
Se integra perfectamente la gestión, monitoreo y alertas, optimizando el rendimiento de tu red DCI.
AmpCon™-T es una plataforma integrada de operaciones y gestión (O&M) diseñada para redes ópticas. Ofrece soluciones de gestión todo incluido con control centralizado, monitoreo visual y análisis inteligente de equipos de TIC, mejorando significativamente la eficiencia operativa y reduciendo costos. Ahora soporta los últimos dispositivos DCI de FS, la serie D7000, garantizando una gestión óptima para tu infraestructura DCI.
Unifica tu información en un panel de control centralizado y fácil de leer, que permite descubrir, supervisar y configurar enlaces de forma eficaz, aumentando la eficacia de la supervisión de la red y la resolución de problemas.
La supervisión centralizada de todo el sistema garantiza un control eficaz y un funcionamiento estable.
Ofrece una gestión eficiente y notificaciones rápidas
Permite una detección de fallos rápida y precisa
Mejora la eficiencia en la resolución de problemas
AmpCon™-T soporta la configuración de servicios L0, L1 y E2E, lo que permite al personal de mantenimiento crear, eliminar y editar servicios en los dispositivos pertinentes. Esto mejora la flexibilidad de configuración para diversos escenarios de servicio.
Quickly integrate ICT devices into the network management system for centralized management of 500 D7000 series OTN devices, improving network management efficiency and saving costs.
Servicios adicionales
Integra rápidamente los dispositivos TIC en el sistema de gestión de red para una gestión centralizada de 500 dispositivos OTN de la serie D7000, mejorando la eficiencia en la gestión de la red y ahorrando costos.
Obtén soporte expertoRecursos
Soluciones destacadas