FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
00:58
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.

Transceptor/Transceiver óptico QSFP-DD 400GBASE-XDR4 personalizado, SMF MTP/MPO-12 PAM4 1310nm 2km DOM

#97473
#97473
966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
0 vendido
6 comentarios
2 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de sept., 2024
29 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años

Módulo transceptor óptico personalizado de 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

El módulo 400GBASE-XDR4 admite longitudes de enlace de hasta 2km en modo paralelo SMF con conector MTP/MPO-12. Cumple con el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8. La señal Ethernet de 400 Gigabit se transmite sobre cuatro carriles paralelos mediante una longitud de onda por carril. Se puede utilizar como distribución de 4×100G a QSFP-FR-100G.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFPDD-XDR4-400G a QDD-XDR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Nombre de parte
QDD-XDR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
1310nm EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-2.4~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
<-6.4dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
3.5dBm
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Compatible
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC incorporado
No
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Personalización del transceptor para una compatibilidad total
Configuración con FS BOX o placa de codificación y prueba en el entorno del switch objetivo para lograr una interoperabilidad de alto rendimiento.
Marcas compatibles personalizadas
100% probado en dispositivos host
Servicio en línea de etiquetas personalizadas adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para facilitar la identificación y ayudar a simplificar la recepción, el almacenamiento y la implementación.
Seleccionar tipos de etiquetas
Etiquetas en color, blanco y negro o neutras
Completar los detalles de la etiqueta
Logotipo de la marca, número de parte (P/N), número de serie (S/N), nombre del proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas ópticas de alta calidad y confiables.
Prueba del espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón de ojo
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Prueba de temperatura
0~70°C
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elegir opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control de calidad estricto
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba de última generación.
Soporte técnico
Obtener apoyo de un equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

L***o

Spain

08 de sept. de 2020
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0

N***s

Dominica

20 de jun. de 2020
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
Compra verificada
Útil 17
Comentario 0

R***r

United States

07 de jun. de 2020
5.0
These 400G modules are good choices. Such high-speed optical components using PAM4 modulation can be really perfect. I have to say, the whole data transfer is running beyond our expectations. There is nothing wrong with them.
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente