El módulo transceptor SFP+ compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1270nm-TX/1330nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centro de datos y Fronthaul de red 5G, apropiado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/96801.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96801.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96801.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96801.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96801.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96801.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex industrial SMF
#96801
#96801
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
16 vendidos
6 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
103 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE-BX10-U SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
SFP28-25G-BX-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4~2.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-12dBm
Presupuesto de energía
8dB
Sobrecarga del receptor
2.5dBm
Consumo de energía
<1.2W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Matching Cables (2)CDR (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
M***o
United States
21 de abr. de 2023
Can I review without purchase anything?
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***s
United States
20 de sept. de 2022
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0B***y
Netherlands
08 de jul. de 2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente