Este cable óptico activo puede realizar requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (incluyendo el número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box.
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/95041.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.main.jpg)
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.B.jpg)
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.C.jpg)
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.D.jpg)
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.E.jpg)
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.F.jpg)
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.G.jpg)
![Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.H.jpg)
Cable óptico activo para FS switches 40G QSFP+ 1.25m
#95041
#95041
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-40G-AO0125
25 vendidos
0 comentario
1 pregunta
Longitud:
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC 40G QSFP+ (1.25 metros, QSFP+ a QSFP+)
Especificaciones
Número de pieza
QSFP-40G-AOC
Nombre del proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
1.25m (4.10ft)
Material de carcasa
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
10G/40Gigabit Ethernet o canal de fibra
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad AOC de 40G para el centro de datos
El transceptor QSFP+, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721120029ychfxr.jpg)
Soporta la configuración en tiempo real con FS Box
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente