El módulo transceptor SFP28 compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10 proporciona un rendimiento de 25GBase-LWDM de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1291.10nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10, 25G LWDM SFP28 1291.10nm 40km DOM Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230403141919sb8njb.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10, 25G LWDM SFP28 1291.10nm 40km DOM Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230403141919sb8njb.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10, 25G LWDM SFP28 1291.10nm 40km DOM Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230403141919es5cjx.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10, 25G LWDM SFP28 1291.10nm 40km DOM Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93822.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10, 25G LWDM SFP28 1291.10nm 40km DOM Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317122153won3i4.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10, 25G LWDM SFP28 1291.10nm 40km DOM Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317122153u43mdm.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10, 25G LWDM SFP28 1291.10nm 40km DOM
#93822
#93822
1.328,58 € (IVA incluido)
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
20 vendidos
19 comentarios
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con HW LWDM-SFP25G-1291-10, 25G LWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1291.10nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
HW compatible
LWDM-SFP25G-1291-10
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Longitud de onda
1291.10nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML LWDM
Tipo de receptor
APD
Función DDM/DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX
-2~6dBm
Sensibilidad de receptor
<-19dBm
Consumo de energía
1.5W
Ratio de extinción
4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Pena de transmisión y dispersión
1dB
Presupuesto de energía
17dB
Tecnología de embalaje
Embalaje TO-CAN
Función FEC
No
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
Aplicación
25GBASE Ethernet, centro de datos, telecomunicaciones
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Nokia Series (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
19
0
0
0
0
Q***t
United States
28 de sept. de 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Q***t
United States
28 de sept. de 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Q***t
United States
28 de sept. de 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente