El extensor HDMI 4K@30Hz es una solución compacta y de alto rendimiento que proporciona KVM remoto (teclado USB, mouse USB y monitor HDMI 4K x 2K UHD), acceso a señales de audio y HDMI a una computadora USB a una distancia de hasta 10 km por un cables de fibra óptica LC símplex. Cada extensor KVM consiste en una unidad local que se conecta a una computadora y una unidad remota que se conecta a un teclado, monitor y mouse. El transmisor y el receptor son plug-and-play, y funcionan sin ninguna configuración. Las carcasas compactas son fáciles de instalar y se pueden ocultar.
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/93418.B.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.B.jpeg)
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175326ucylw5.jpg)
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.D.jpeg)
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.E.jpeg)
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022092817532369lfjs.jpg)
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175701dfacfh.jpeg)
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.H.jpeg)
![KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0 Esta imagen trata sobre 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.I.jpeg)
KVM extensor HDMI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y USB 2.0
KVM Extensor HDMI 3840x 2160@30Hz por fibra hasta 10km
La carcasa de aluminio de alto impacto con ventilación protege el interior y ofrece una excelente disipación de calor, lo que mejora aún más la durabilidad para un rendimiento confiable y una larga vida útil.
El 4KHDMIUF presenta un extensor de vídeo premium, diseñado y fabricado por FS. Disfruta de un vídeo brillante y claro con una reproducción precisa del color y nitidez, incluso cuando se transmite a larga distancia.
Es ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren transmisión a larga distancia de contenido de alta resolución con la más alta calidad. Instalación Plug-in-Play, no se requiere instalación de software ni configuración de hardware.
C***r
Peru
R***o
United States
C***a
Cyprus
The quality video from Live TV Broadcast was excellent.