El módulo transceptor SFP28 compatible con Mellanox proporciona un rendimiento de 25GBase-CWDM de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1470nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 25G CWDM SFP28 1470nm 10km DOM LC dúplex SMF
#91738
#91738
869,99 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M
75 vendidos
44 comentarios
5 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Mellanox, 25G CWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1470nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Marca compatible
Mellanox
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1470nm
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML CWDM
Tipo de receptor
PIN
Función DDM/DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX
-2~6dBm
Sensibilidad de receptor
<-12dBm
Consumo de energía
2W
Ratio de extinción
5dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Pena de transmisión y dispersión
3dB
Presupuesto de energía
10dB
Tecnología de embalaje
Embalaje en cajas
Función FEC
No
Protocolos
De conformidad con MSA, CPRI, eCPRI
Aplicación
25GBASE Ethernet, centro de datos, telecomunicaciones
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Rendimiento y calidad líderes para 25G
El transceptor SFP28, que incorpora el chip Macom Drive, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 25G.
Macom Drive Chip
Transmisión estable
≤2W
Bajo consumo
Láser DFB CWDM
Garantiza el rendimiento
Transmisión CWDM de alta capacidad
Los módulos CWDM, junto con los dispositivos MUX/DEMUX, mejoran la capacidad y eficiencia de las redes de fibra óptica, permiten un ajuste flexible de la longitud de onda y simplifican la arquitectura de red.
Aplicaciones con menor coste y distancias más cortas
Los módulos CWDM, debido a su amplia separación entre longitudes de onda y a su rentabilidad, suelen utilizarse en escenarios de media y larga distancia, como MAN y acceso remoto a redes.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
44
0
0
0
0
A***k
Canada
10 de oct. de 2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0A***k
Canada
10 de oct. de 2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0A***k
Canada
10 de oct. de 2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente