El módulo transceptor QSFP+ compatible con Avago QSFP-LX4-40G está diseñado para el uso en un rendimiento de Ethernet de 40GBASE de de hasta 150m/2km a través de fibra multimodo OM3 (MMF)/fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm y conector LC dúplex. Proporciona una solución Ethernet 40GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente compatible con los estándares QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba 40GBASE-LM4.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-LX4-40G, 40GBASE-QSFP-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF/MMF
#75302
#75302
373,89 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LX4-40G
55 vendidos
191 comentarios
9 preguntas
Transceiver Types:
118 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de sept., 2024
190 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 40GBASE-QSFP-LX4 QSFP+ compatible con Avago QSFP-LX4-40G para Ethernet y centro de datos (SMF/MMF, 1310nm, 150m/2km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Avago
QSFP-LX4-40G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
150m@OM3/2km@SMF
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF/SMF
Tipo de transmisor
CWDM4 DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX (MMF)
-7~4.3dBm
Potencia TX (SMF)
-10~2.3dBm
Sensibilidad del receptor (MMF)
<-10dBm
Sensibilidad del receptor (SMF)
<-13.7dBm
Sobrecarga del receptor (MMF)
4.3dBm
Sobrecarga del receptor (SMF)
2.3dBm
Presupuesto de energía (MMF)
3.5dB
Presupuesto de energía (SMF)
0.5dB
Consumo de energía
≤3.5W
Ratio de extinción
>3.5dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con 40G Ethernet, MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Un camino de migración sin problemas de dúplex 10G a 40G
Actualizar de 10G a 40G sin cambiar la infraestructura de cables de fibra multimodo a dúplex.
Liderando rendimiento y calidad para 40G
Chip Macom integrado, el transceptor QSFP+ ofrece alta velocidad y bajo consumo de energía en enlaces de 40G.
Chip Macom
Transmisión estable
≤3.5W
Bajo consumo de energía
Láser DFB CWDM4
Aplicación en SMF/MMF
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad es sometida a pruebas de calidad para garantizar su compatibilidad en el entorno de switch específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1271nm,1291nm,
1311nm,1331nm
1311nm,1331nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Permite la conectividad sin interrupciones para tu red
Al reconfigurar el transceptor para trabajar con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de stock.
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Product Recommendation (4)Compatibility (2)Matching Transceivers (2)BIDI vs LX4 (1)Cable Type (1)Equivalent Module (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
168
15
8
0
0
T***e
Colombia
28 de jul. de 2020
Very happy with the modules and services offered by FS.com. I ordered QSFP+ modules to fit for my computing networks. They can receive and forward without frame loss. Customer service was excellent, I had queries to the technical team about what I was ordering and to the sales team about the delivery, each time the response was helpful, accurate and professional.
Compra verificada
Útil 15
Comentario 0G***e
United States
02 de jun. de 2020
We always have a wonderful shopping experience here. We were looking for some 40G transceivers with low power consumption of less than 4.5W for our Cisco ASR 9000 Series switches. Then our Account Manager gave us a quick response and recommended the QSFP+ UNIV and QSFP+ SR modules. Considering the existing LC cables we have, we chose the first solution and ordered twenty QSFP+ UNIV transceivers. We were happy they came without breakage. FS always does a good job of packaging and delivery. We plug them into our switches and they are recognized immediately. As they are supposed to be, they are plug and play as well as fully functional in our Cisco switches. No compatibility problems so far. They have worked flawlessly and operated at a full speed, no packet loss or interface issues or anything like that. Much thanks to FS!
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0K***r
Canada
19 de my. de 2020
This isn’t the first time I've ordered fiber optic products here. The services they provided were out of my expectations every time. All FS guys were very enthusiastic, professional and gave me a quick response to every problem I encountered. Also the modules can work flawlessly with my Cisco gear. Five stars!
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente