FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.
Esta imagen trata sobre 12FMTPPROOS2.

Cable troncal MTP®-12 PRO personalizado, 24-144 Fibras, Monomodo (OS2), 0.35dB Máx, Tubo trenzado, Amarillo

#80736
#80736

Fijación de campos y cambio de polaridad

245,09 € (IVA incluido)
FS P/N: 12FMTPPROOS2
882 vendidos
67 comentarios
10 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Cantidad de fibras:
24 fibras (2x 12F)
Tipo de cable:
Plenum (OFNP) redondo
Conector A:
Hembra APC 0.35dB
Conector B:
Hembra APC 0.35dB
Longitud de breakout:
0.5m breakout igual
Polaridad:
Tipo A directo
Pulling eye:
Ninguno
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable troncal MTP®-12 PRO personalizado, 24-144F, OS2, 0.35dB

Los cables troncales MTP® con cubierta de tubo trenzado suelen diseñarse para una mayor longitud de cable en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar distintas zonas de un edificio. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

El diseño de MTP® PRO se centra en la simplicidad y la fiabilidad, garantizando un método rápido y eficaz para la configuración de la polaridad y las pines sin necesidad de retirar la carcasa ni manipular pines sueltos. Una simple inserción en una herramienta MTP® PRO especialmente diseñada invierte la configuración de las pines retrayendo la guía expuesta mientras se extrae una guía oculta en el lado opuesto del conector.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® PRO
Conector B
US Conec MTP® PRO
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Tipo de pulido
APC a APC
Radio mínimo de curvatura
10mm
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Pérdida de retorno
≥60dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Diámetro exterior del tronco
7.2mm-17.3mm
Cubierta del cable
OFNP/LSZH
Carga de tracción de instalación
66N
Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cubierta de cable personalizada

Los cables OFNP tienen la mayor clasificación de resistencia al fuego para tendidos verticales entre pisos en centros de datos. Los cables LSZH emiten poco humo y sin halógenos para zonas horizontales de cableado estructural.

Conectores personalizados
El conector hembra (sin pines) puede conectarse directamente a transceptores u otros conectores macho.
El conector macho (con pines) se acopla a la parte hembra para la conexión de adaptadores, cassettes o paneles.
Pulling Eye personalizado
Sin Pulling Eye es adecuado para
los cables cortos en cableado de fibra común.
Con Pulling Eye puede proteger los cables
al tirar a través de conductos de larga distancia.
Satisfacer tus necesidades de inversión de polaridad
Sólo 4 pasos para cambiar la polaridad de tipo A a tipo B y viceversa en segundos.
Alinear la guía del Conector MTP® PRO con la "KEY UP" del puerto de cambio de polaridad.
Insertar el conector MTP® PRO en el puerto de cambio de polaridad hasta que se oiga un "CLICK".
Retirar el conector MTP® PRO del puerto de cambio de polaridad.
Polaridad cambiada de negro Key expuesto a apagado blanco Key expuesto.
Satisfacer tus necesidades de extracción de pines
Sólo 4 pasos para cambiar el conector de macho a hembra por la eliminación de pines en cuestión de segundos.
Insertar el conector MTP® PRO en el puerto de cambio de pin hasta que se oiga un "CLICK".
Alinear e insertar el intercambiador de pines en el extremo opuesto del puerto de cambio de pines.
Deslizar la pinza sobre el intercambiador de pines. Comprimir las asas negras.
Comprimir las asas de la pinza verde hasta que se toquen y extraer el intercambiador de pines.
Satisfacer tus necesidades de extracción de pines
Sólo 4 pasos para cambiar el conector de macho a hembra por la eliminación de pines en cuestión de segundos.
Insertar el conector MTP® PRO en el puerto de cambio de pin hasta que se oiga un "CLICK".
Alinear e insertar el intercambiador de pines en el extremo opuesto del puerto de cambio de pines.
Deslizar la pinza sobre el intercambiador de pines. Comprimir las asas negras.
Comprimir las asas de la pinza verde hasta que se toquen y extraer el intercambiador de pines.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba avanzadas.
Asistencia técnica
Obtén ayuda del equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Change Polarity and Pins (3)Adapter Type (1)Cable Standard (1)Cable Type (1)Male/Female Connection (1)Polish Type (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
66
1
0
0
0

j***o

Mexico

09 de my. de 2024
5.0
excelente jumper de fibra óptica, tanto en instalación como en el cambio de género o de polaridad. muy buen producto.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

j***o

Mexico

09 de my. de 2024
5.0
excelente jumper de fibra óptica, tanto en instalación como en el cambio de género o de polaridad. muy buen producto.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

j***o

Mexico

09 de my. de 2024
5.0
excelente jumper de fibra óptica, tanto en instalación como en el cambio de género o de polaridad. muy buen producto.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente