Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico,, 10G CWDM XFP 1490nm 80km DOM LC SMF
#75651
#75651
809,49 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-XFP10G-80L
8 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10G CWDM XFP (SMF, 1490nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Modelo específico
CWDM-XFP10G-80L
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1490nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
0~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
J***h
Australia
04 de my. de 2015
Fantastic company. Great and wonderful customer service
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***t
United States
19 de abr. de 2015
Quick service and great product - can't fault.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***o
United States
17 de mzo. de 2015
Excellent service, arrived when stated no fuss.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente