Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico,, 10G CWDM XFP 1330nm 40km DOM LC SMF
#75635
#75635
494,89 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
2 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10G CWDM XFP (SMF, 1330nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Modelo específico
CWDM-XFP10G-40SP
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1330nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1.8~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
< -15.8dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
1
0
0
0
L***p
United States
09 de en. de 2017
They have very good offers that beat even the most competitive online companies. Five stars !
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***n
United Kingdom
14 de sept. de 2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***n
United States
27 de my. de 2014
The quality looks well, i have watched so much onlinestore and Fiberstore is the better one.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente