FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-4LCAO05.

5m (16ft) Genérico compatible 40G QSFP+ a 4 Dúplex LC Cable de breakout óptico activo

#74571
#74571

≤1.5W 3mm Fibra óptica

114,95 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-40G-4LCAO05
337 vendidos
56 comentarios
2 preguntas
Longitud:
102 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
65 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

AOC breakout 40G QSFP+ compatible genérico (5 metros, OM3 MMF, QSFP+ a 4 LC dúplex)

El cable óptico activo breakout de 40G QSFP+ a 4 LC dúplex funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout es compatible con los estándares SFF-8436, IEEE 802.3ba y QSFP MSA.
Proporciona una conexión de un puerto QSFP+ 40G en un extremo y a cuatro conectores LC dúplex en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de racks y entre racks adyacentes.

Nota: El FS P/N ha cambiado de Q-8LCAO05 a QSFP-40G-4LCAO05, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de pieza
QSFP-40G-4LCAO05
Nombre del proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP+ a 4 LC dúplex
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de fibra
OM3 fibra multimodo (MMF)
Longitud de cable
5m (16.4ft)
Material de chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
10G/40Gigabit Ethernet o canal de fibra

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    49
    6
    1
    0
    0

    V***e

    Finland

    18 de agto. de 2023
    5.0
    Works nicely with a Dell EMC N4064.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    V***n

    Australia

    18 de jul. de 2023
    5.0
    Yes, the order was picked up yesterday and is working well. We had a need for two cables in an emergency. They were in stock at the US warehouse, which is located approximately 45 minutes from our office. It was the perfect solution to our problem. The staff at the warehouse had the order waiting when I arrived to pick it up and it was ready even before I expected it. The only suggestion that I would offer is to have a sign on the front door regarding the doorbell to ring. The door was locked and the doorbell was not clear. Someone waiting inside opened the door for me after a few minutes. Other than that, I greatly appreciate the pickup service. It helped us very much.I will also be following up regarding the SFP order and processing a PO for that.
    Compra verificada
    Útil 10
    Comentario 0

    S***n

    United States

    01 de agto. de 2022
    5.0
    Very nice experience. I will continues working with you. See you soon.
    Compra verificada
    Útil 2
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente