Los cables ópticos activos genéricos compatible 56G QSFP+ son ensamblajes de fibra de conexión directa con conectores QSFP+ y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple la norma SFF-8436 MSA. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 56 Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-AO01 a QSFP-56G-AO01, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![1m (3ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable óptico activo Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230504193658ukws9h.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![1m (3ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable óptico activo Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504193658ukws9h.jpg)
![1m (3ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable óptico activo Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504193710bw74su.jpg)
![1m (3ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable óptico activo Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406271726205xpwln.jpg)
![1m (3ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable óptico activo Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627172620kq9k3r.jpg)
![1m (3ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable óptico activo Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627172620um6xci.jpg)
1m (3ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable óptico activo
#74561
#74561
143,99 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-56G-AO01
20 vendidos
0 comentario
1 pregunta
Longitud:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Genérico compatible 56G QSFP+ AOC (1 metros, QSFP+ a QSFP+)
Especificaciones
Número de pieza
QSFP-56G-AO01
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
FDR 56Gbps
Radio mínimo de curvatura
30mm
Longitud del cable
1m (3.28ft)
Material de chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
56G InfiniBand, 4x FDR, canal de fibra
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_817.jpg)
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 56G para centro de datos
Presentado con 1.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 56G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente