Fibra insensible a la curvatura multimodo de banda ancha OM5 optimizada para sistemas de transmisión de longitudes de onda múltiples en el rango de 850-950nm, permitiendo el soporte óptimo de las aplicaiones emergentes de multipleaxión de división de onda corta (SWDM) que reducen la cuenta de fibra paralela en al menos un factor de cuatro para permitir la utilización continua de solamente dos fibras (en lugar de ocho) para la transmisión 40Gb/s (hasta 400m) y 100Gb/s (hasta 150m) y recuentos reducidos de fibra para velocidades más altas.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado de banda ancha OM5 multimodo SC UPC a SC UPC dúplex PVC (OFNR) 2.0mm
El cable de fibra óptica insensible a dobleces multimodo de banda ancha OM5 50/125μm de alta calidad y rentable
El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Fibra insensible a la curvatura
El cable BIF se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.
Radio mínimo de curvatura de 7.5mm
El rendimiento de curvatura mejora la utilización del conducto, permitiendo recintos más pequeños.
Férula de cerámica de zirconia
Las óptimas IL y RL aseguran una transmisión de señal estable, protegiendo la seguridad de tu red.
A medida que aumentan las velocidades de datos en el centro de datos, la fibra multimodo de banda ancha OM5 (WBMMF) permitirá el uso de la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM) para transmitir múltiples señales (longitudes de onda) en una fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra en un factor de al menos cuatro.