FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado personalizado OS2 9/125 monomodo LC UPC a SC UPC dúplex PVC (OFNR) 2.0mm

#74324
#74324

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

5,69 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCSCDX
12.5K vendidos
617 comentarios
9 preguntas
Prepedido. envío antes de 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS, y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Atenuación en 1310 nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvaturas más estrechas para el enrutamiento del cable.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
533
81
2
0
1

G***a

Canada

14 de my. de 2024
5.0
Great service and fast turn around.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

E***n

Iceland

26 de en. de 2024
5.0
fast shipping everything top notch
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

R***e

United States

15 de en. de 2024
5.0
I gave two of these cables to my ISP, Lumen, in order to connect my new 10G service to my routers inside my cabinet. I ended up having to use an SC to LC adapter but that was fine. The cable is durable and the connectors are well made. I didn't test the speeds yet but practically any transceiver will do 10G over SMF over 10 meters.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente