![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CXP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73697.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CXP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73697.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CXP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73697.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CXP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73697.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CXP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73697.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CXP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308103105o9b4gm.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CXP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF
#73697
#73697
1.812,58 € (IVA incluido)
FS P/N: CXP-SR10-100G
30 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor CXP compatible con Arista Networks CXP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Arista Networks compatible
CXP-100G-SR10
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CXP
Velocidad máxima de datos
120 Gbp
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
150m@OM4, 100m@OM3
Interfaz
MTP/MPO-24
Componentes ópticos
10x VCSEL
Tipo de cable
MMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
1
0
2
0
O***o
United States
11 de jul. de 2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 1O***o
United States
11 de jul. de 2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 1H***n
United States
29 de mzo. de 2017
We ordered what we thought was the right part. Fiberstore made it EXTREMELY easy to replace the unit. They reached out to us, asking our satisfaction.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente