![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Brocade CFP4-100G-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP4-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73692.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Brocade CFP4-100G-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP4-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73692.main.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Brocade CFP4-100G-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF
#73692
#73692
4.231,37 € (IVA incluido)
FS P/N: CFP4-LR4-100G
35 vendidos
10 comentarios
1 pregunta
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor vcompatible con Brocade CFP4-100G-LR4, 100GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Brocade compatible
CFP4-100G-LR4
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP4
Velocidad máxima de datos
112Gbps
Longitud de onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
4x DFB
Tipo de cable
SMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)CFP vs QSFP28 (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
2
0
0
P***e
United States
26 de sept. de 2016
Always good experience at Fiberstore. If not have to pay shipping fee, would be better.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0W***d
United States
01 de sept. de 2016
easy navigation, wide selcetion, smooth communication, but longer delivery than expectation.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***h
Australia
15 de agto. de 2016
I was hesitant to make a purchase from this vendor since there are a lot of (old) bad reviews out there for this vendor. I took my chances and am happy to report that I had zero problems. My order arrived quickly and everything was as it should have been. Good job.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente