El empalme mecánico óptico universal está desarrollado para la conexión mecánica de fibras ópticas con un diámetro de protección primaria de 250μm a 900μm. Está lleno de un gel especial con el mismo índice de refracción como el vidrio. El empalme mecánico permite la conexión rápida y estable de dos fibras ópticas simplemente presionando la tapa que se abre sin una herramienta de instalación separada. El empalmador mecánico de fibra óptica MC-L925B de FS.COM es un empalme mecánico que proporciona una alternativa económica y rápida a las fibras de acoplamiento. Usando la tecnología V-groove, este empalme mantiene el contacto físico entre las fibras. Proporcionamos un método preciso, simple y de bajo costo de empalme mecánico de fibra óptica. La fibra puede empalmarse de esta forma en muy poco tiempo. Se puede usar para fibras de 900/900μm, 250/250μm, 250/900μm.
Ten en cuenta que este empalme mecánico óptico se puede utilizar en lugar de empalmador mecánico como FS-BF-MS y FS-FTTH-MS.