Los cables de alimentación SABS a IEC320 C13 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDU y los equipos activos y pueden identificar fácilmente los diferentes dispositivos. Se dispondrá de todo tipo de conectores y normas internacionales para satisfacer múltiples entornos de aplicación.
![Cable de extensión de alimentación SABS a IEC320 C13 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/71228.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de extensión de alimentación SABS a IEC320 C13 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.main.jpg)
![Cable de extensión de alimentación SABS a IEC320 C13 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.B.jpg)
![Cable de extensión de alimentación SABS a IEC320 C13 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.C.jpg)
![Cable de extensión de alimentación SABS a IEC320 C13 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.D.jpg)
![Cable de extensión de alimentación SABS a IEC320 C13 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.E.jpg)
Cable de extensión de alimentación SABS a IEC320 C13 250V/10A 6ft (1.8m), negro
#71228
#71228
8,47 € (IVA incluido)
FS P/N: FSPSABSC13-10A
44 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
50 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Cable de extensión eléctrica de 6ft (1,8 m) SABS a IEC320 C13 250V/10A, negro
Especificaciones
Macho
SABS
Hembra
IEC320 C13
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Negro
Calibre
H05VV-F 3G 0.75mm²
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Material de chaqueta
SJT (PVC)
Número de conductores
3 cables, azul, marrón y verde y amarillo
Amperaje máximo de entrada
10A
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cable de extensión de energía SABS a IEC320 C13
Enchufe el cable alargador de corriente para que el entorno de trabajo sea más flexible y eficiente. Y es el sustituto perfecto de los cables de alimentación antiguos o poco fiables.
Elaboración de los cables de alimentación
El aislamiento y la cubierta de PVC ambiental protegen el conductor interno de las condiciones externas, garantizando la seguridad y durabilidad.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
Y***a
United States
01 de my. de 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0A***s
Australia
26 de en. de 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0B***d
United States
11 de oct. de 2018
I needed some power cables for use overseas and they were not easy to find from other venders. This company is very highly trusted, they answer all your question and very fast shipping and the power cords are very easy to use.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente