FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
02:16
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.
Esta imagen trata sobre FHD-1UFCE.

Distribuidor FHD® de alta densidad 1U montaje en rack descargado, tipo slide-out, permite hasta 4 x cassettes o paneles FHD®, 144 fibras (LC)

Hot #70361
Hot #70361

4x FHD® cassettes/paneles/bandejas de empalme

192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-1UFCE
33.9K vendidos
188 comentarios
31 preguntas
24 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
764 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
50 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Caja de fibra deslizante de alta densidad FHD® 1U descargada

El gabinete de fibra deslizante para montaje en rack FHD® (FS de alta densidad) de 1U está diseñado para aceptar hasta 4 casetes de la serie FHD® o paneles adaptadores de fibra dentro de un espacio de 1U, lo que brinda versatilidad y flexibilidad con una solución totalmente modular para una variedad de conexiones, terminaciones y conexiones de fibra óptica. y aplicaciones de empalme. El cajón deslizante del gabinete de fibra permite deslizarse hacia el frente para obtener el máximo acceso a las conexiones de fibra. Puede servir como transición del cableado troncal a la conmutación de distribución, una interconexión a equipos activos o como una conexión cruzada o interconexión en un área de distribución principal u horizontal. La serie FHD® de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para construir redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de espacios en rack
1U
Cantidad de fibras ópticas
Hasta 144 fibras ópticas (LC) o 1.152 fibras (MTP®-24)
Tipo de producto
Distribuidores deslizantes
Dirección de entrada de cables
Entrada lateral y trasera
Material
Acero, recubierto de polvo negro
Material de la puerta
PC, UL 94V-2
Tipo de puerta
Transparente, extraíble
Cargado
Descargado
Tipo de montaje
Montaje en rack
Instalación
Rieles de rack estándar EIA de 19"
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19.00"x17.04" (44.0x482.6x432.8mm)
Aplicación
Admite 4 paneles/casetes FHD®
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Proporciona acceso para el sistema de parcheo de alta densidad

El distribuidor ofrece una accesibilidad excepcional con un cajón de fibra óptica que se desliza hacia la parte frontal para un acceso máximo a las conexiones de fibra.

Ofrece mejor acceso frontal y trasero y visibilidad al interior del distribuidor

Mejora el acceso frontal para reducir los costes de instalación y mantenimiento

4 ranuras abiertas por bandeja para facilitar el despliegue de casetes y paneles FHD® (FS de alta densidad)

Enrutamiento y protección de cables de fibra óptica
Su diseño versátil garantiza un guiado cómodo y adecuado de los cables.
El exclusivo diseño de gestión de cables permite controlar el radio de curvatura.
Múltiples ubicaciones en la parte trasera permiten una variedad de puntos de entrada de cables.
Solución de cableado modular para distintas necesidades
El distribuidor de fibra serie FHD® (FS de alta densidad) proporciona versatilidad y flexibilidad con una solución totalmente modular para una gran variedad de aplicaciones.
Accesorios para un cableado fiabale
Cada distribuidor se entrega con un paquete de accesorios que incluye tornillos de montaje, carretes, soportes de radio de curvatura para una correcta instalación y bridas para la administración de los cables.
Etiqueta de ubicación
Etiquetado claro para un despliegue rápido y sencillo
Ojal de goma
Corta el ojal de forma flexible según sea necesario para acomodar los cables
Brida para cables
Organiza y protege los cables de fibra óptica para mejorar la estabilidad.
Número de espacios en rack
1U/2U/4U
1U
1U
1U
1U
Cantidad máxima de fibras (LC)
144/288/432
144
144
144
144
24/48/96
Capacidad
4/8/12x cassettes o paneles FHD®
4x cassettes o paneles FHD®
4x cassettes o paneles FHD®
4x cassettes o paneles FHD®
4x cassettes o paneles FHD®
1/2/4x cassettes o paneles FHD®
Tipo de montaje
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en pared
Tipo de movimiento
Deslizante
Fijo
Deslizante y abatible
Fijo
Fijo
Fácil acceso
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Gestión de cables integrada
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Etiqueta de identificación de ubicación
yes
yes
Carrete de gestión de holgura
yes
yes
yes
yes
Aplicación de empalme en campo
yes
yes
yes
yes
Opción preterminada
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Característica
Cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
Cajón deslizante y abatible 15° para fácil despliegue
Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida
El diseño desmontable satisface una variedad de demandas
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (31)Product Recommendation (5)Matching Product (4)Accessories (2)Application (2)Fiber Count (2)Matching Panels (2)Material (2)Product Comparison (2)3D CAD File (1)Capacity (1)Connection (1)Different Series (1)Installation (1)Mounting Brackets (1)Rear Doors (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    163
    20
    5
    0
    0

    P***n

    United States

    12 de jun. de 2024
    5.0
    I am so grateful to see the fiber enclosure arriving on Friday - you guys are awesome!
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    L***o

    United States

    27 de jun. de 2023
    5.0
    I love the High-density design! Gives us the space to expand!
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***n

    United States

    22 de jun. de 2023
    5.0
    Ordering from FS has always been quick and easy! We always receive our items in a very timely manner.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente