FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.
Esta imagen trata sobre FS-DWDMFilter.

Multiplexor de división de longitud de onda de filtro personalizado FTTH/FTTX C21/C22/C23/C24 DWDM filtro óptico

#70090
#70090

TFF tecnología C21/C22/C23/C24

60,50 € (IVA incluido)
FS P/N: FS-DWDMFilter
2.1K vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Longitud de fibra:
0.5m
Canal de red:
C21
Conector:
Ninguno
Diámetro del cable:
900µm
Carcasa:
ABS caja
Prepedido. envío antes de 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Módulo de filtro óptico DWDM de un canal 100GHz personalizado

El módulo de filtro óptico DWDM de 100GHz, ampliamente utilizado en EDFA, amplificadores Raman, redes WDM e instrumentación de fibra óptica, se basa en la tecnología de filtro de película delgada (TFF). El dispositivo combina o separa luz en diferentes longitudes de onda en un amplio rango de longitudes de onda. Puede ampliar la capacidad de una sola fibra para lograr una comunicación bidireccional de modo que se utilice ampliamente en actualizaciones y expansión de redes ópticas, o introducir nuevos negocios integrales, etc.

FS proporciona dispositivos de filtrado de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) basados en filtros que se personalizan para las bandas de longitud de onda particulares para tus aplicaciones especiales.

Especificaciones
Tipo de fibra
Fibra individual
Diámetros de fibra
250um/900um/2.0mm/3.0mm
Longitud de fibra
0.5m/1m/1.5m
Conector
None/LC/SC/FC/ST, UPC/APC pulido
Ondulación de pasabanda
< 0.3dB
Dispersión del modo de polarización
< 0.1ps
Tipo de paquete
Caja de ABS/Tubo de acero
Pérdida de retorno
> 45dB
Temperatura de operación
-40°C~+85°C
Temperatura de almacenamiento
-40°C~+85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Conector

Varios conectores están disponibles - LC/SC/FC/ST, UPC/APC pulido

El puerto de línea y el puerto del cliente pueden ser diferentes para adaptarse a las necesidades de diferentes aplicaciones

Aplicación de diferentes longitudes de onda

Nuestra gama de productos FWDM cubre una amplia gama de ventanas de longitud de onda utilizadas comúnmente en diferentes sistemas de fibra óptica

Cubierta

FS.COM proporciona paquetes ópticos de FWDM según tus referencias

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (1)Wavelength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

R***y

United States

26 de sept. de 2018
5.0
Just buy, I bought many products from FS, such as filters, DWDM mux demux, transceivers, fiber patch cable...All of them are worked well, Great products at even greater prices with excellent customer support and fast shipping.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

M***n

Australia

05 de sept. de 2018
5.0
Very satisfied with filters from FS, FS can customize the Filters according to my needs, and the price is reasonable, will buy again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente