Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10G DWDM sintonizable en banda C, SFP+ 50GHz 80km DOM
#69270
#69270
1.812,58 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-C
23 vendidos
26 comentarios
4 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Servicio de etiquetas:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Personalizado 10G DWDM Sintonizador de banda C SFP+ 50GHz Módulo transceptor (SMF, 1563.86nm-1528.77nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
DWDM-SFP10G-C
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Canales
C17-C61, total 89
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Pregunta no respondida (1)ASR Series (1)Compatibility (1)Mellanox Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
25
1
0
0
0
O***n
United States
27 de sept. de 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***n
United States
27 de sept. de 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***n
United States
27 de sept. de 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente