FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCSCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a SC UPC 15m OM4 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 3.0mm

#68850
#68850

BIF Redes 40/100G

10,29 € (IVA incluido)
FS P/N: OM4LCSCDX
63 vendidos
0 comentario
4 preguntas
Longitud:
37 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica multimodo OM4 50/125μm de alta calidad y rentable

El latiguillo de fibra óptica multimodo OM4 50/125μm cumple con RoHS y se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad. Es aplicable y ideal para cableado en centro de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia de Ethernet 40G
150m en 850nm
Distancia de Ethernet 100G
100m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
3.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Construye una red de fibra óptica estable y robusta
El cable tupido de alta calidad protege el núcleo de fibra óptica y aumenta la resistencia y durabilidad de la fibra.
Esquema estructural
Diagrama de sección transversal

20/10D radio mínimo de curvatura

La fibra insensible a las curvaturas permite curvaturas más cerradas del cable para su enrutamiento.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

90-150N resistencia a la tracción

El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.

Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente