FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-OM4-SX-FS.

Adaptador/acoplador de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC OM4 multimodo símplex plástico sin brida , violeta

#68524
#68524

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

1,57 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-LC-LC-OM4-SX-FS
2.4K vendidos
3 comentarios
6 preguntas
90 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Adaptador de fibra LC/UPC a LC/UPC OM4 símplex plástica, violeta, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Violeta
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio
Manga de cerámica de alta precisión
Asegura la máxima conexión entre los latiguillos de fibra
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Connection (2)Customization (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Single Mode/Multimode (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
1
0
0
0

D***a

United States

11 de dic. de 2018
5.0
Simply connecting two fiber optic cables, it gets the job done well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

K***n

United States

16 de sept. de 2018
4.0
Well packed and shipped quickly. The adapter remains intact when I received it.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***e

United States

11 de jun. de 2018
5.0
The adapters were suitable for my LC Simplex fiber optic cables. Besides they operated well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente