FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM4.

Adaptador/acoplador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC OM4 multimodo dúplex con brida, violeta

#68521
#68521

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

0,96 € (IVA incluido)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM4
9.7K vendidos
9 comentarios
7 preguntas
127 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
85 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
160 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Adapatador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC OM4 dúplex, violeta, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Color
Violeta
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Clip de acero inoxidable

Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas

Tapa protectora contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y a reducir los errores humanos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Connection (2)Customization (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Single Mode/Multimode (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
9
0
0
0
0

D***n

United States

22 de agto. de 2019
5.0
Exactly what I needed for my project.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***e

Sweden

23 de jul. de 2019
5.0
Every one of them has worked perfectly so far.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***k

Venezuela

23 de jun. de 2019
5.0
I am glad to found these adapters that they work great. Just what I needed to fit my new fibers.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente