El cable de uniboot conmutable es un diseño ú
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión de fibra, PVC(OFNR) 1m (3ft) LC UPC a LC UPC dúplex OM3 multimodo conmutable uniboot
Uniboot conmutable LC-LC, Cable de conexión de fibra insensible a la curvatura
El cable del remiendo de la fibra del uniboot de FS ha pasado estándar de la cara final de IEC61300-3-35, estándar de la atenuación de EIA/TIA-455-171A, etc. que proporciona a clientes los productos y servicios excepcionales, estándares-conformes.
Fibra insensible a la curvatura de Corning
Satisfacer los requisitos de YD/T, GB/T y ITU-T, mejorando el flujo de aire.
Obediente a licencia de LC & 0.2dB IL
La licencia mundial mantiene su red funcionando de forma rápida y sin problemas.
Diámetro de 2.0mm
Cable de fibra de alta calidad y más compacto
El conector LC dúplex para cable redondo de 2.0 mm, que permite cambiar la polaridad de A-B a A-A sin herramientas.
1.Abra la tapa del conector
2.Cambie la polaridad de A-B a A-A
3.Cerre el conector superior
Este paquete de cable de fibra óptica fácil de tomar y bien protegido ha sido etiquetado y marcado por FS.COM por defecto. La solución personalizada de etiqueta o paquete está disponible bajo pedido.
D***s
Martinique
D***o
United States
Product was delivered for free as advertised and arrived on time as promised. Besides, the sales are very friendly and help me a lot to address the problems I met.
M***n
Canada