FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
01:02
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.

10m (33ft) Arnés MTP®, MTP®-8 APC (hembra) a 4 LC UPC Dúplex, 8 Fibras, Monomodo (OS2), Plenum (OFNP), 0.35dB Máx, Tipo B, Amarillo

Hot #68166
Hot #68166

100G PSM4 a 25G LR 40G PLR4 a 10G LR

83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: 8FMTPLCSMF
3.6K vendidos
41 comentarios
21 preguntas
59 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
77 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
80 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

MTP®-8 F a LC Arnés, 8F, OS2, OFNP, 0.35dB, Tipo B

Los arneses MTP® permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros troncales. Suelen utilizarse para conexiones dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión del cableado.

MTP®-8 está optimizado para la conexión óptica de 40G QSFP+ PLR4 a 10G SFP+ LR, 400G OSFP/QSFP-DD DR4 a 100G QSFP DR y 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 a 100G QSFP FR y aplicaciones de centros de datos de alta densidad.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente las normas MPO, por lo que alcanzan niveles de rendimiento superiores a los de los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
LC UPC dúplex
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Conector MTP IL
0.35dB máx. (0.15dB típico)
Conector LC IL
≤0.2dB
Conector MTP RL
≥60dB
Conector LC RL
≥50dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Cubierta del cable
Plenum (OFNP)
Cantidad de fibras
8 fibras
Diámetro exterior de la cubierta
3.0mm
Diámetro exterior de breakout
2.0mm
Carga de tracción de instalación
66N
Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85 °C (-40 a 185 ℉)
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70 °C (14 a 158 ℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

https://resource.fs.com/mall/Echa+un+vistazo+a+nuestro+programa+de+pruebas+para+obtener+los+cables+de+fibra+%C3%B3ptica+fiables+y+de+alto+rendimiento.%3B+%3B+%3B+mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Una fabricación superior garantiza una transmisión estable

Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.

Conector US Conec MTP®

Proporciona señales estables y permite un diseño flexible del sistema.

Corning SMF-28® Ultra Fibra

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Plenum (OFNP) cubierta exterior

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión del cableado y acelera el despliegue para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento
Salas de comunicaciones
Simplifica la actualización de la red con un complemento
El cable de arnés MTP®-LC permite la actualización rápida de la velocidad de datos, como la migración de 10G a 40G.
Fibra limpia significa rendimiento
Una cara frontal limpia es el principal requisito para una conexión fiable y de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores LC con el limpiador IBC LC².

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (21)MTP® MPO Connector (3)40G to 10G Breakout (2)Fiber Connectors Cleaning (2)100G Connection (1)400G to 100G Breakout (1)Application (1)Bend Radius (1)Breakout Length (1)Cable Label (1)Cable Length (1)Compatibility (1)Connection (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Custom line sequence (1)Label (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    5.0
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    41
    0
    0
    0
    0

    J***n

    United States

    26 de mzo. de 2024
    5.0
    Great product with quick delivery. Thank you!
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    J***n

    United States

    26 de mzo. de 2024
    5.0
    Great product with quick delivery. Thank you!
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    P***r

    United States

    07 de nov. de 2023
    5.0
    We have been using MTP breakout cables for quite some time and they are good.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente