Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con HW QSFP-100G-AOC20M son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan con fibra multimodo (MMF). Estos AOC cumplen las normas QSFP28 MSA de conexión en caliente y RoHS-6, lo que garantiza la compatibilidad y el cumplimiento de la normativa medioambiental. Al ofrecer una alternativa rentable a los transceptores ópticos discretos y los cables de conexión, estos AOC son ideales para establecer conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y bastidores adyacentes. Los cables ópticos activos ofrecen una alternativa ligera y delgada a los cables de cobre, lo que simplifica la gestión del cableado.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-AO20 a QSFP-100G-AO20, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con HW QSFP-100G-AOC20M Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231124155610w4b4cm.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con HW QSFP-100G-AOC20M Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231124155610w4b4cm.jpg)
![Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con HW QSFP-100G-AOC20M Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023112415561252wyjq.jpg)
![Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con HW QSFP-100G-AOC20M Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231124155614ojq9ts.jpg)
![Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con HW QSFP-100G-AOC20M Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231124155616kzw4vj.jpg)
![Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con HW QSFP-100G-AOC20M Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231124155619waclwy.jpg)
![Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con HW QSFP-100G-AOC20M Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231124155621s19cbk.jpg)
Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con HW QSFP-100G-AOC20M
#65894
#65894
238,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO20
14 vendidos
59 comentarios
5 preguntas
Longitud:
2 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
18 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC 100G QSFP28 compatible con HW QSFP-100G-AOC20M 100G QSFP28 (20 metros, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Compatible con HW
QSFP-100G-AOC20M
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad de datos máxima
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud del cable
20m (65.62ft)
Material de la chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico activo
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportado
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G Ethernet
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Diameter (2)Application (1)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
51
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15 de abr. de 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***k
Canada
13 de febr. de 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0I***a
Singapore
10 de dic. de 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente