El módulo transceptor SFP de un solo transmisor a 3Gb/s es para aplicaciones de transmisión de vídeo de un solo canal de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF). Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 3Gbps y admite patrones patológicos SDI para SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M y SMPTE 424M serial rates. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 40km DOM LC SMF un sólo transmisor
#64588
#64588
116,16 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-3G31ST-40
23 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Módulo transceptor SFP de un solo transmisor a 3Gb/s con patrones patológicos de vídeo (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
SFP-3G31ST-40
Factor de forma
Transmisor individual
Velocidad de datos
270Mbps a 3Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC
Componentes ópticos
DFB láser
Potencia de transmisión (TX)
-3~2dBm
Función DOM
Sí
Función de patrones patológicos de vídeo
Sí
Extinction Ratio
>5dB
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
Aplicación
SD/HD/3G SDI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Aplicación de transceptores de video digital
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI convertidor eléctrico-óptico y óptico-eléctrico.
Cámara HD o sistema de monitor.
Routers y switches de vídeo digital de alta densidad.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente