El módulo transmisor y receptor SFP de 3Gb/s es para aplicaciones de transmisión de vídeo de doble canal de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF). Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 3Gbps y admite patrones patológicos SDI para SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M y SMPTE 424M serial rates. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición.
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF transmisor & receptor Esta imagen trata sobre SFP-3G31-2.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/62350.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF transmisor & receptor Esta imagen trata sobre SFP-3G31-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62350.main.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF transmisor & receptor Esta imagen trata sobre SFP-3G31-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62350.B.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF transmisor & receptor Esta imagen trata sobre SFP-3G31-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62350.C.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF transmisor & receptor Esta imagen trata sobre SFP-3G31-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62350.D.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF transmisor & receptor Esta imagen trata sobre SFP-3G31-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62350.E.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF transmisor & receptor Esta imagen trata sobre SFP-3G31-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62350.F.jpg)
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF transmisor & receptor
Hot #62350
Hot #62350
102,85 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-3G31-2
2.8K vendidos
7 comentarios
8 preguntas
Transceiver Models:
26 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Módulo transmisor y receptor SFP de 3Gb/s con patrones patológicos de vídeo (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
SFP-3G31-2
Factor de forma
Transmisor y receptor
Velocidad de datos
270Mbps a 3Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
2km
Conector
LC
Componentes ópticos
FP láser
Potencia de transmisión (TX)
-8~0dBm
Función DOM
Sí
Función de patrones patológicos de vídeo
Sí
Sensibilidad de receptor
<-18dBm
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
Aplicación
SD/HD/3G SDI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Aplicación de transceptores de video digital
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI convertidor eléctrico-óptico y óptico-eléctrico.
Cámara HD o sistema de monitor.
Routers y switches de vídeo digital de alta densidad.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Application (2)Equivalent Module (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
7
0
0
0
0
M***s
United States
13 de dic. de 2023
Good 10GB SFP SDI modules. These works well between camera and SDI equiments.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0K***a
United States
09 de oct. de 2023
Awesome seller, the package was awesome and shipping fast !
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0F***y
United States
02 de oct. de 2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente