![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper CFP-100G-ER4, 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-ER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/61886.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper CFP-100G-ER4, 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-ER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61886.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper CFP-100G-ER4, 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-ER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61886.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper CFP-100G-ER4, 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-ER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61886.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper CFP-100G-ER4, 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-ER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61886.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper CFP-100G-ER4, 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-ER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61886.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper CFP-100G-ER4, 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC SMF
#61886
#61886
11.970,53 € (IVA incluido)
FS P/N: CFP-ER4-100G
27 vendidos
10 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks CFP-100G-ER4, 100GBASE-ER4 CFP (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Juniper Networks compatible
CFP-100G-ER4
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP
Velocidad máxima de datos
103.1 Gbp
Longitud de onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distancia máxima del cable
40km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
4x DFB
Tipo de cable
SMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
1
1
0
0
F***e
United States
10 de my. de 2017
From time or order to time of delivery was 7 days. And that included the construction time for the CFP module. Transceivers installed and are working as expected.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0D***n
Australia
13 de mzo. de 2017
Their website implies that they will be shipping from a local to the US warehouse, but instead they ship from China factory which costs more shipping fees.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0H***d
United States
04 de mzo. de 2017
Thanks for the sales girl who helped me find what I needed for my project. You are a professional team! Looking forward to doing more business with you.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente