El cable de fibra óptica insensible a la curvatura IL ultra bajo de 0.15dB es menos atenuado cuando está doblado o torcido en comparación con los cables de fibra insensibles doblados tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos y otras redes empresariales.
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST dúplex mulitimodo 0.08dB IL OM2 insensible a la curvatura PVC 2.0mm Esta imagen trata sobre HD-OM2XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/61464.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST dúplex mulitimodo 0.08dB IL OM2 insensible a la curvatura PVC 2.0mm Esta imagen trata sobre HD-OM2XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61464.main.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST dúplex mulitimodo 0.08dB IL OM2 insensible a la curvatura PVC 2.0mm Esta imagen trata sobre HD-OM2XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61464.F.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST dúplex mulitimodo 0.08dB IL OM2 insensible a la curvatura PVC 2.0mm Esta imagen trata sobre HD-OM2XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61464.G.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST dúplex mulitimodo 0.08dB IL OM2 insensible a la curvatura PVC 2.0mm Esta imagen trata sobre HD-OM2XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61464.H.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST dúplex mulitimodo 0.08dB IL OM2 insensible a la curvatura PVC 2.0mm Esta imagen trata sobre HD-OM2XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61464.I.jpg)
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST dúplex mulitimodo 0.08dB IL OM2 insensible a la curvatura PVC 2.0mm
#61464
#61464
9,20 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-OM2XXDX
343 vendidos
2 comentarios
7 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
Conector A:
LC UPC
Conector B:
LC UPC
Chaqueta de cable:
PVC
Diámetro del cable:
2.0mm
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
LC/SC/FC/ST OM2 50/125 dúplex multimodo élite Cable de fibra óptica insensible a la curvatura
Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/FC/ST
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM2 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Número de fibra
Dúplex
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Pérdida por inserción
≤0.15dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Atenuación a 850nm
3.0dB/km
Atenuación a 1300nm
1.0dB/km
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta de cable
PVC/LSZH
Color de la chaqueta
Naranja
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cuatro conectores soportan instalaciones personalizadas
Varios conectores pueden satisfacer fácilmente tus diversos requisitos de cableado.
Transceptores SFP/SFP+/XFP y adaptadores LC compatibles.
Transceptores GBIC/X2/XENPAK y adaptadores SC compatibles.
Para datacom, FTTH, campus, redes corporativas, etc.
Para comunicaciones de datos, equipos de medición, láser, etc.
Dos materiales de chaqueta utilizados en diversas zonas de cableado
Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas de PVC y LSZH.
Los cables de PVC (OFNR) son adecuados para aplicaciones de subida y cableado entre pisos.
Los cables de LSZH son adecuados para zonas de cableado estructural horizontal.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Control de calidad estricto
Garantiza productos de alta calidad con el estado de las instalaciones de prueba.
Soporte técnico
Obtén soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Vídeos
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
S***e
United States
05 de dic. de 2016
My order was shipped on time as promised. That's satifying.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***l
United States
18 de nov. de 2016
My cables are shipped promptly and was received in good condition. Thanks.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente